Blockiereinrichtung mit Hinterdruckseitiger Entlüftung (VdS konform):
Löschsystem in Betrieb: | G1-G3 offen, G1-G2 geschlossen, G3-G2 geschlossen |
Löschsystem in Wartung: | G3-G2 offen, G1-G2 geschlossen, G1-G3 geschlossen |
Stellung des Hebels: | 0°: G1-G3 offen 90°: G3-G2 offen |
G1 Steuergas - Eingang / G2 Entlüftung / G3 Steuergas - Ausgang |
Blockiereinrichtung mit Eingangsseitiger Entlüftung:
Löschsystem in Betrieb: | G3-G1 offen, G1-G2 geschlossen, G3-G2 geschlossen |
Löschsystem in Wartung: | G3-G2 offen, G1-G2 geschlossen, G3-G1 geschlossen |
Stellung des Hebels: | 0°: G1-G3 offen 90°: G3-G2 offen |
G3 Steuergas - Eingang / G2 Entlüftung / G1 Steuergas - Ausgang |
Umschalteinrichtung zwischen Hauptbatterie und Reservebatterie (VdS konform):
Stellung Hauptbatterie | G3-G1 offen, G1-G2 geschlossen, G3-G2 geschlossen |
Stellung Reservebatterie | G3-G2 offen, G1-G2 geschlossen, G1-G3 geschlossen |
Stellung des Hebels: | 0°: G1-G3 offen 90°: G3-G2 offen |
G3 Steuergas - Eingang / G2 Steuergas - Ausgang zur Reservebatterie / G1 Steuergas - Ausgang zur Hauptbatterie |