Technische Daten | |
---|---|
Betriebsdruckbereich | 63 bar |
Max. Arbeitsdruck | 10 bar (VdS) |
Anschlüsse G1/ G2 / G3 | G 1/4ʺ BSP |
Durchflussrichtung | Gemäß Pfeil auf Gehäuse |
Betätigung | Hebel (von Hand) |
Medium | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, FK-5-1-12, HFC 227ea, CO2 |
Endschalter | Box Rotech 24 V DC, IP 66, 2 Schalter |
Blockierung | Abschließbar wenn das Ventil offen oder geschlossen ist |
Einbaulage | Beliebig |
Material | Rostfreier Stah |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht, inkl. Anschlüsse | 1,4 kg |
Markierung | |
---|---|
| SIEMENS |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
VdS | G304016 |
2014/68/EU (DGRL) | Konform |
2011/68/EU (RoHS) | Konform |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-6 | 0786-CPR-30043 |