Données techniques | |
|---|---|
|
Pression nominale | 360 bar |
Pression de déclenchement | 10 bar |
Actionneur | RC250DA |
Raccord de l'entrée du gaz de pilotage | BSP G1/4" |
Diamètre intérieur de la vanne à boisseau | 46,5 mm |
Entrée G1 = DN50 | Bride conforme ISO 6164 |
Sortie G2 = DN50 | Bride conforme ISO 6164 |
Agent extincteur | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Gaz de pilotage | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, air comprimé |
Contacts de fin de course | 24 V DC |
Position d'installation | Libre |
Sens du flux | Selon flèche sur le corps de la vanne |
Taille de clé pour l'actionnement manuel | 30 mm |
Matériaux | Acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium |
Température d’utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -20 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 35,4 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
|---|---|
|
| 2365050 |
Marquage sur la vanne à boisseau | |
|---|---|
AAAA-SS | |
Certifications et conformités | |
|---|---|
|
VdS | G305003 |
RoHS | Conforme |
|
|
| |
305/2011/UE (RPC) EN 12094-5 | 0786-CPR-30093 | |
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |