Technische Daten | |
|---|---|
|
Nenndruck | 360 bar |
Steuerdruck | 10 bar |
Antrieb | RC250DA |
Anschluss Steuergaseingang | BSP G1/4" |
Innendurchmesser des Kugelventils | 46,5 mm |
Eingang G1= DN50 | Flansch gemäß ISO 6164 |
Ausgang G2= DN50 | Flansch gemäß ISO 6164 |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Steuergas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, Druckluft |
Endschalter | 24 V DC |
Einbaulage | Beliebig |
Durchflussrichtung | Gemäß Pfeil auf Gehäuse |
Schlüsselweite für Handbetätigung | 30 mm |
Materialien | Verzinkter Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -20 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 35,4 kg |
OEM Typ | |
|---|---|
|
| 2365050 |
Markierung auf dem Kugelventil | |
|---|---|
JJJJ-WW | |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
|---|---|
|
VdS | G305003 |
RoHS | Konform |
|
|
| |
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-5 | 0786-CPR-30093 | |
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |