Bereichsventil
- Kugelventil mit pneumatischem Antrieb für Mehrbereichslöschanlagen
- Zwei Endschalter zur Überwachung der Ventilstellung (offen/geschlossen)
- Erhältlich in verschiedenen Größen: DN25, DN32, DN50, DN80 und DN100
- Nenndruck: 140 bar
- Steuerdruck: 8 bis 10 bar
- Lieferumfang: Schlüssel für Handbetätigung
Produktcodes:
SELVAL-140-25 - S54476-B76-A12
SELVAL-140-32 - S54476-B76-A13
SELVAL-140-50 - S54476-B76-A9
SELVAL-140-80 - S54476-B76-A10
SELVAL-140-100 - S54476-B76-A11