Technische Daten | |
---|---|
Nenndruck | 140 bar |
Steuerdruck Minimum Maximum |
8 bar 10 bar |
Antrieb SELVAL-140-25 SELVAL-140-32 SELVAL-140-50 SELVAL-140-80 SELVAL-140-100 |
RC220DA RC220DA RC240DA RC240DA RC250DA |
Anschluss des Kugelventils SELVAL-140-25 SELVAL-140-32 SELVAL-140-50 SELVAL-140-80 SELVAL-140-100 |
BSP G1“ Innengewinde BSP G1 1/4" Innengewinde BSP G2“ Innengewinde BSP G3“ Innengewinde BSP G4“ Innengewinde |
Innendurchmesser des Kugelventils SELVAL-140-25 SELVAL-140-32 SELVAL-140-50 SELVAL-140-80 SELVAL-140-100 |
25 mm 32 mm 48 mm 76 mm 100 mm |
Anschluss Steuergaseingang SELVAL-140-25 SELVAL-140-32 SELVAL-140-50 SELVAL-140-80 SELVAL-140-100 |
G 1/8" Innengewinde G 1/8" Innengewinde G 1/8" Innengewinde G 1/8" Innengewinde G 1/4" Innengewinde |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2, FK-5-1-12, HFC 227ea |
Steuergas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, Druckluft |
Endschalter | 24 VDC 2 Umschaltkontakte Z3K 236-11Z IP 66 |
Einbaulage | Beliebig |
Durchflussrichtung | Gemäß Pfeil auf Gehäuse |
Materialien | Messing, rostfreier Stahl, Verzinkter Stahl, Kunststoff, Elektronische Componente |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -20 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht SELVAL-140-25 SELVAL-140-32 SELVAL-140-50 SELVAL-140-80 SELVAL-140-100 |
5 kg 6,6 kg 12 kg 54,6 kg 85,6 kg |
OEM Typ | |
---|---|
SELVAL-140-25 SELVAL-140-32 SELVAL-140-50 SELVAL-140-80 SELVAL-140-100 | 2357025 2357032 2357050 2357080 2357100 |
Markierung | |
---|---|
JJJJ-WW P / Siemens Produktcode DNxx PN140bar ---> VdS CE 0786 Steuerdruck 10 bar |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
VdS SELVAL-140-25 |
G308001 |
RoHS | Konform |
|
| |
305/2011/EU (BauPV) - EN 12094-5 SELVAL-140-25 |
0786-CPR-30076 | |
2014/68/EU (DGRL) | Konform |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |