Technische Daten | |
|---|---|
|
Maximaler Betriebsdruck | 60 bar |
Gewinde | Außengewinde G 3/8" |
Gas | CO2 |
Materialien Düse, Mutter Glocke, Filter und Schutzkappe |
Messing verchromt Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
|
Gewicht BUJ-G3/8-F-C BUJ-G3/8-F BUJ-G3/8-C BUJ-G3/8 |
0,14 kg 0,13 kg 0,10 kg 0,09 kg |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
|---|---|
|
VdS | G392003 |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN12094-7 | 0786-CPR-30038 | |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |