Données techniques

Diamètre nominal

DN50

Filetage de sortie

ISO 228-1 G 2” (Quantum)

Taraudage des piquages

ISO 228-1 G 3/4”

Diamètre intérieur

50,3 mm

Diamètre extérieur

60,3 mm

Pression de service maximale

360 bar

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Matériaux

Tube

Joint torique

 

Acier galvanisé

Élastomère (NBR)

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Nombre de piquages

MANI50-2-80-4

MANI50-2-80-6

MANI50-2-80-8

MANI50-2-80-10

 

4

6

8

10

Poids

MANI50-2-80-4

MANI50-2-80-6

MANI50-2-80-8

MANI50-2-80-10

 

4,5 kg

6,5 kg

8,6 kg

10,7 kg

Marquage

 

UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année)
[N° d'ordre de lot] DN50 PN360

Référence du fabricant d'origine

MANI50-2-80-4

MANI50-2-80-6

MANI50-2-80-8

MANI50-2-80-10

10050-1922

10050-1923

10050-1924

10050-1925

Certifications et conformités

2014/68/UE (DESP)

Conforme

2016 PE(S)R

Conforme