Collecteur simple DN50 pour bouteilles d’agent extincteur 67 l et 80 l
- Raccordement de 2 à 5 bouteilles d’agent extincteur
- Compatibilité avec les bouteilles de 67 l et 80 l
- PN : 360 bar
- Utilisation d’un collecteur par rang de bouteilles
- Utilisation dans les systèmes Sinorix™ NXN, CDT, SDT, H2O Gas et CO2
Codes produits :
MANI50-1-80-2 - S54476-B754-A2
MANI50-1-80-3 - S54476-B754-A3
MANI50-1-80-4 - S54476-B754-A4
MANI50-1-80-5 - S54476-B754-A5