Données techniques | |
---|---|
Diamètre nominal | DN50 |
Filetage de sortie | ISO 228-1 G 2” (Quantum) |
Taraudage des piquages | ISO 228-1 G 3/4” |
Diamètre intérieur | 50,3 mm |
Diamètre extérieur | 60,3 mm |
Pression de service maximale | 360 bar |
Agent gazeux | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Matériaux Tube Joint torique |
Acier galvanisé Élastomère (NBR) |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Nombre de piquages MANI50-1-80-2 MANI50-1-80-3 MANI50-1-80-4 MANI50-1-80-5 |
2 3 4 5 |
Poids MANI50-1-80-2 MANI50-1-80-3 MANI50-1-80-4 MANI50-1-80-5 |
4,2 kg 6,2 kg 8,2 kg 10,2 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI50-1-80-2 MANI50-1-80-3 MANI50-1-80-4 MANI50-1-80-5 | 10050-1912 10050-1913 10050-1914 10050-1915 |
Marquage | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmAA (mois/année) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Conforme | |
2016 PE(S)R | Conforme |