通用数据 | |
---|---|
工作电压 * | AC 230 V +10/-15% |
功率 | <10 VA |
频率 | 50…60 Hz |
* EMI 滤波器(如 KEILS EMI CW4L2-3-R) 可用于减少电磁干扰。参见 接线图。
输出 | |
---|---|
继电器分断能力 电压 电流 |
AC 24…250 V 8 (3) A |
无内部保险丝! 必须外接额定电流不超过10 A的断路器。 |
开关量输出 (LX, L1, L2) | ||
---|---|---|
继电器触点 | 开关电压 | 最大 AC 250 V; 最小 AC 24 V |
开关电流 | 最大 8 A 阻性,3 A 感性 | |
AC 250 V 时 | 最小 10 mA | |
触点寿命,AC 250 V 时 | 5 A 阻性时 | 1 x 105 次(指导数据) |
绝缘强度 | 继电器触点与线圈之间 | AC 5,000 V |
继电器触点之间(同极) | AC 1,000 V |
电气连接 | |
---|---|
接线端子(通过底板) 实心线 绞线 | 螺钉型接线端子 2 x 1.5 mm2 1 x 2.5 mm2(min. 0.5 mm2 ) |
环境条件 | |
---|---|
运行 气候条件 温度 湿度 | IEC 60 721-3 Class 3K3 0…+45 °C <85% 相对湿度 |
贮存与运输 气候条件 温度 湿度 机械条件 | IEC 60 721-3 Class 2K3 -25…+70 °C <93% 相对湿度 Class 2M2 |
标准、指令与认证 | |
---|---|
EU 认证 (CE) | A6V101123354 |
安全等级 | II,EN 60,730-1 |
污染度 | 2 |
颜色 | |
正面 | 信号白 RAL 9003 |
基础 | 灰色 RAL 7035 |
尺寸 | 83x104x32 mm |