电源 | |
---|---|
工作电压 | DC 3 V(2 节 1.5 V AA 碱性电池) |
电池寿命 | >1 年(AA 碱性电池) |
射频 | |
---|---|
频段 | ISM 433 MHZ |
最大射频功率 | 4.19 dBm |
运行数据 | |||
---|---|---|---|
热敏电阻 | 在25 °C时,10 kΩ ± 1% | ||
PID 控制: 最小转换开/关时间 最小周期时间 | 慢速 4 分钟 12 分钟 | 快速 2 分钟 6 分钟 | |
设定值设置与范围
工厂设置舒适模式下温度设定值 节能模式工厂设置 | 5…30 °C(舒适模式) 5…30 °C(节能模式) 5 °C(防冻保护,固定值) 20 °C 10 °C | ||
设置和显示分辨率 | 设定值 | 0.5 °C | |
显示实测值 | 0.5 °C | ||
显示日时钟 | 1 分钟 |
环境条件 | |
---|---|
工作 气候条件 温度 湿度 | IEC 60721-3-3 Class 3K5 0…+40 °C <90% r.h. |
运输 气候条件 温度 湿度 机械条件 | IEC 60721-3-2 Class 2K3 -25…+60 °C <95% r.h. Class 2M2 |
贮存 气候条件 温度 湿度 | IEC 60721-3-1 Class 1K3 -10…+60 °C <90% r.h. |
标准、指令与认证 | |
---|---|
EU 认证 (CE) | A6V101123354 *) |
RCM 符合 EMC 排放标准 | A6V101123355 *) |
安全等级 | III,EN 60950-1 |
污染度 | 2 |
外壳防护等级 | IP20 |
环境兼容性 | 产品环保声明 (A6V101123361 *) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估(RoHS 兼容性、材料成分、包装、环境效益、废弃处置)等数据。 |
*) 该文档可从 http://siemens.com/bt/download 下载。
节能化设计和产品标签指令 | |||
---|---|---|---|
| 根据欧盟813/2013指令(环保设计指令)和 811/2013(标签指令),关于空间加热器,适用以下类别: | ||
加热器开/关操作 | Class I | 值 1% | |
PWM (TPI) 房间温控器,与具有开/关输出的加热器结合使用 | Class IV | 值 2% |
通用数据 | |
---|---|
重量(包括包装) RDJ100RF/SET |
475 g |
外壳正面颜色 | 信号白 RAL9003 |
外壳材质 | ABS(LCD 屏:PC) |