发射器包括四部分:

  • 塑料外壳,带数字显示屏,包含电子元件、操作元件和内置的室温传感器
  • 底板(安装底板)
  • 电池盒
  • 折叠架

外壳与底板卡接。发射器后部有一个复位按钮。

 

RDJ100RF (发射器元件)

功能

1

显示实测室温,[°C]

2

发射器控制温度至调整的舒适温度设定值。

3

发射器控制温度至调整的节能温度设定值。

4

发射器控制温度至调整的防冻保护温度设定值。

5

设定值暂时被手动重置,直到下一开关时间

6

指示电量低,需更换电池

7

表示有供热请求

8

日时钟 (格式:00:00...23:59)

9

表示第一次接通/断开

10

表示第二次接通/断开

11

时间设置位置

12

第一段接通时间

13

第一段断开时间

14

第二段接通时间

15

第二段断开时间

16

舒适模式下温度设定值

17

节能模式下温度设定值

18

运行位置

19

程序滑块

20

高级按钮(强制/存在按钮)

21

温度设定旋钮

22

电池盒

23

工作模式滑块

24

RF TEST 表示射频信号测试

25

表示正在编程状态中

26

防冻保护;预设温度设定值 5 °C,以进行防冻保护。

27

节能模式;控制室温保持在节能温度设定值。

28

舒适模式;控制室温保持在舒适温度设定值

29

自动模式;发射器根据所选程序运行。

 

接收器位于塑料外壳中,包括 LED 指示灯和按钮。

发射器位于塑料外壳中。拆下底板,可看到后面有两个按钮。