参数列表
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P01 | 控制状态 | PID 慢速 (4) | 0 = 2P, 1.0 K 1 = 2P, 0.5 K 2 = PID 快速 4 = PID 慢速 |
|
P02 | 最大温度范围 | 30 °C | P03…30 °C | 舒适模式和经济模式的设定限值 |
P03 | 最小温度范围 | 5 °C | 5 °C…P02 | 舒适模式和经济模式的设定限值 |
结束 | 退出参数设置 |
|
|
|
参数设置
参数设置保存在非易失性存储器上,即使移除电池也不会被清除。温控器背面的重置功能可重置出厂设置。
参数设置模式
|
注意:继最后一次操作一分钟后,温控器会自动退出参数设置模式。