名称 | 产品型号 | 数据表 *) | |
---|---|---|---|
电热执行器(散热器阀) | STA321 | A6V12986007 | |
电热执行器(用于小阀 2.5mm) | STP321 | A6V12986007 | |
电动执行器 | SFA21... | 4863 |
*) 数据表可从网站下载: http://siemens.com/bt/download。
名称 | 产品型号 | 数据表 *) | |
---|---|---|---|
电热执行器(散热器阀) | STA321 | A6V12986007 | |
电热执行器(用于小阀 2.5mm) | STP321 | A6V12986007 | |
电动执行器 | SFA21... | 4863 |
*) 数据表可从网站下载: http://siemens.com/bt/download。