| L | 火线,AC 230 V |
Lx | 火线,AC 24…250 V | |
L1 | 常开触点,AC 24…250 V / 8 (3) A | |
L2 | 常闭触点,AC 24…250 V / 8 (3) A | |
PE |
保护接地 | |
M1 | 循环泵 | |
N | 零线 | |
Nx | 中性线 | |
N2 | 接收器 RCR100/433 | |
Y1 | 执行装置 |
| L | 火线,AC 230 V |
Lx | 火线,AC 24…250 V | |
L1 | 常开触点,AC 24…250 V / 8 (3) A | |
L2 | 常闭触点,AC 24…250 V / 8 (3) A | |
PE |
保护接地 | |
M1 | 循环泵 | |
N | 零线 | |
Nx | 中性线 | |
N2 | 接收器 RCR100/433 | |
Y1 | 执行装置 |