Das Register Gerät zeigt Basisinformationen zum lokalen Gerät an und ermöglicht die Löschung des Geräts oder der Applikation.
① | Gerät löschen |
② | Applikation löschen |
③ | Geräteeinstellungen |
④ | Geräteinfo |
① Gerät löschen
- Stoppt das Gerät, entfernt es und löscht die Applikationskonfiguration. Die geladene Applikation bleibt im Gerät und kann aktiviert werden. Das Gerät muss konfiguriert sein.
② Applikation löschen
- Stoppt das Gerät, löscht die Applikationskonfiguration und behält die vorhandene Gerätekonfiguration. Die geladene Applikation bleibt im Gerät und kann aktiviert werden. Das Gerät muss konfiguriert sein.
③ Geräteeinstellungen
Feld | Beschreibung |
---|---|
Beschreibung | Beschreibung des Geräts. Z.B. Automationsstation |
Objektname | Name des Geräts. Z.B. AS_4 |
Instanz | Geräteinstanz-Nummer |
Standort | Gerätestandort |
Lokales Datum | Aktuelles Datum im Format MM.TT.JJJJ |
Lokale Zeit | Aktuelle, lokale Zeit im Format HH:MM:SS |
④ Geräteinfo
Feld | Beschreibung |
---|---|
Modellname | Gerätemodell. Z.B. PXC5.E003. |
Betriebs-URL | Webadresse des Geräts. Z.B. https://192.168.251.555 |
Firmware-Überarbeitung | Aktuelle im Gerät geladene Firmware. Z.B. FW=v02.20.121.1:44;WPC=2.0.8266529;SVS-400.2:SBC=15.01; |
Seriennummer | Listet die Seriennummer der physikalischen Automationsstation, die mit dem BACnet-Geräteobjekt verknüpft ist. |