Die Voralarm- und Erkundungszeit sind Teil des Alarmverifikationskonzepts (AVC), bei dem der Bediener Zeit hat, um zu überprüfen, ob der von einem Brandmelder ausgelöste Alarm ein falscher oder echter Alarm ist. Bei einem falschen Alarm kann der Bediener das Anrücken der Feuerwehr verhindern.

Die Timer werden in der Titelleiste des Siveillance Control-Fensters angezeigt, wenn die Alarme von der Brandmeldeanlage ausgelöst werden.

Diese Informationen gelten für die folgenden Subsysteme: FS20 und SIGMASYS. Beachten Sie, dass Sie bei SIGMASYS nur die Voralarmmeldung von einem Melder erhalten, bei FS20 dagegen sowohl den Voralarm vom AVC als auch den Feueralarm von einem Melder.

 

Erkundungszeit starten

  • Die Perspektive Einsätze/Meldungen wird angezeigt.
  • Die Alarmmeldung(en) werden in der Sicht Meldungsliste angezeigt.
  • Die Beschriftung mit der Voralarmzeit wird in der Titelleiste des Siveillance Control-Fensters angezeigt.
  1. Doppelklicken Sie in der Sicht Meldungsliste auf die zu quittierende Alarmmeldung, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Alarmmeldung und wählen Sie Befehl ausführen > Erkundungszeit starten.
  • Eine Alarmmeldung vom AVC wird in der Sicht Meldungsliste angezeigt.
  • Die Erkundungszeit startet und der Alarm wechselt in den Ruhezustand.
  1. Doppelklicken Sie auf den Timer, um die Details im Fenster Meldung bewerten anzuzeigen.

Erkundungszeit stoppen

  1. Während der Erkundungszeit untersucht der Bediener den Feueralarm und kann folgende Aktionen ausführen:
  • Falls der Vorfall geringfügig ist, setzt der Bediener den Alarm zurück.
  • Die Erkundungszeit stoppt automatisch, und die Timer-Bezeichnung verschwindet aus der Titelleiste.
  1. Bei einem echten Feueralarm stoppt der Bediener die Erkundungszeit, indem er mit der rechten Maustaste auf die Meldung klickt und Befehl ausführen > Erkundungszeit stoppen auswählt.
  • Die Feuerwehr wird über den Feueralarm informiert.

Unterschiedliche Funktionalitäten von Voralarm- und Erkundungszeit

  • Falls eine Voralarmzeit als Popup-Meldung erscheint, wenn Sie bei Siveillance Control angemeldet sind, können Sie auf den Timer doppelklicken. Anschließend werden Sie zur Perspektive Einsätze/Meldungen weitergeleitet, um die Meldung einzusehen.
  • Wenn es mehrere Voralarme von unterschiedlichen AVC gibt, wird die kürzeste Voralarmzeit in der Fenstertitelleiste angezeigt.
  • Falls eine hohe Voralarmzeit in der Titelleiste angezeigt wird, während ein Alarm mit kürzerer Dauer ausgelöst wird, nimmt die Voralarmzeit mit kürzerer Dauer die Position ein. Nachdem die kürzere Voralarmzeit abgelaufen ist, wird die verbleibende Zeit der ersten Voralarmzeit wieder angezeigt.
  • Wenn es mehrere Erkundungszeiten gibt, wird die kürzeste Erkundungszeit zuerst in der Fenstertitelleiste angezeigt.
  • Wenn ein Voralarm und eine Erkundungszeit von unterschiedlichen Meldern ausgelöst werden, wird die Voralarmzeit zuerst angezeigt.