Nähere Informationen und technische Daten zu den 19"-Schränken finden Sie im Datenblatt '19"-Schränke'. Die zugehörige Dokument-ID finden Sie im Abschnitt 'Produktdokumentation'.
PH2003-A1 | 'Rittal (40HE, schwenkbar, 80x80)' |
---|---|
|
PH2004-A1 | Rittal (22HE, schwenkbar, 80x80) |
---|---|
|
PH2005-A1 | 'Rittal (42HE, fix, 80x80)' |
---|---|
|
PH2006-A1 | 'Rittal (24HE, fix, 80x80)' |
---|---|
|
PH2007-A1 | 'ERA (40HE, schwenkbar, 80x80)' |
---|---|
|
PH2008-A1 | 'ERA (23HE, schwenkbar, 80x80)' |
---|---|
|
PH2009-A1 | 'ERA (43HE, fix, 80x80)' |
---|---|
|
PH2010-A1 | 'ERA (26HE, fix, 80x80)' |
---|---|
|
PH2011-A1 | 'ERA (43HE, fix, 60x60)' |
---|---|
|
PH2012-A1 | 'ERA (26HE, fix, 60x60)' |
---|---|
|