功能参数 | |
|---|---|
|
PN 等级 | PN 16 符合 ISO 7268 |
工作压力 | 符合 ISO 7005 标准,请参见工作压力与介质温度曲线图。 |
流量特性 | 等百分比; ngl = 3.0 符合 VDI / VDE 2173(修改版) |
泄漏率 | kvs 值的 0…0.01% |
允许使用的介质 | 冷却水、冷冻水、低温热水、掺有防冻剂的水; 建议:水处理需依照 VDI 2035 标准 |
介质温度 | 2…80 °C |
可调比 Sv | ≥ 200 |
材料 | |
|---|---|
|
阀体 | 球墨铸铁,EN-GJS-450-10 (QT450) |
球体 | 不锈钢 (SS304) |
阀杆 | 不锈钢 (2Cr13) |
阀座 | PTFE |
密封材料 | EPDM O 型环 |
规范和标准 | |
|---|---|
|
环境兼容性 | 产品环境声明 (A5W00291968A) 包含环境兼容产品设计与评估(RoHS 符合性、材料成分、包装、环境效益、处置)。 |
一般环境条件 | |||
|---|---|---|---|
|
| 操作 EN 60721-3-3 | 运输 EN 60721-3-2 | 存储 EN 60721-3-1 |
环境条件 | 3K5 级 扩展3z11 | 2K2 级,2M2 | 1K3 类 |
温度 | -10…+55 °C | -30...+65 °C | -15...+50 °C |
湿度 | 5...95% r. h. | <95 % r. h. | 5...95% r. h. |
尺寸/重量 |
|---|
|
请参见 尺寸。 |