执行器 | SQL331A00T20 SQL131A00T20 SQL336A00T20 SQL136A00T20 SQL161A00T20 | SQL331A00T35 SQL131A00T35 SQL336A00T35 SQL136A00T35 SQL161A00T35 | SQL331A00T50 SQL131A00T50 SQL336A00T50 SQL136A00T50 SQL161A00T50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
球阀 | ∆pmax | ∆ps | ∆pmax | ∆ps | ∆pmax | ∆ps |
[kPa] | ||||||
VAF41.65-63/2 | 400 | 400 | - | - | - | - |
VAF41.80-100/2 | 400 | 400 | - | - | - | - |
VAF41.100-160/2 | - | - | 400 | 400 | - | - |
VAF41.125-250/2 | - | - | 400 | 400 | - | - |
VAF41.150-360/2 | - | - | - | - | 400 | 400 |
注释:
∆pmax = 阀门两端的最大允许差压,在此压差范围内相配执行器能在整个行程准确地驱动阀门。如果要求运行时噪音较低,建议使用最大允许压差 240 kPa
如果要求运行时噪音较低,建议使用最大允许压差 240 kPa
∆ps = 在保证执行器可安全关闭的情况下,阀门两端的最大允许差压(关闭压差)。
执行器概览
产品型号 | 物料编号 | 控制 | 工作电压 | 定位信号 Y | 位置指示器 | 自适应旋转 角度范围 | 旋转方向开关 | 90°运行时间 s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL331A00T20 | S55164-A160 | 开-关/ 三位 | AC 230 V ~ | - | - | - | - | 30 秒 |
SQL331A00T35 | S55164-A161 | |||||||
SQL331A00T50 | S55164-A162 | |||||||
SQL336A00T20 | S55164-A170 | 辅助开关对 | ||||||
SQL336A00T35 | S55164-A171 | |||||||
SQL336A00T50 | S55164-A160 | |||||||
SQL131A00T20 | S55164-A163 | AC 24 V ~ / DC 24 V ⎓
| - | |||||
SQL131A00T35 | S55164-A164 | |||||||
SQL131A00T50 | S55164-A165 | |||||||
SQL136A00T20 | S55164-A173 | 辅助开关对 | ||||||
SQL136A00T35 | S55164-A174 | |||||||
SQL136A00T50 | S55164-A175 | |||||||
SQL161A00T20 | S55164-A166 | 调节控制 | DC 0/2…10 V 4/0...20 mA | U = DC 0/2…10 V 4/0...20 mA | √ | √ | ||
SQL161A00T35 | S55164-A167 | |||||||
SQL161A00T50 | S55164-A168 |
需要辅助功能或弹簧复位的应用
如果需要辅助配件或弹簧复位来实现相应的功能(如辅助开关或电位器),在这种情况下,可以订购以下产品及安装套件。安装时,请遵循安装说明。
执行器 | 适配阀门 | 选项 | 安装套件 |
---|---|---|---|
GEB..1E | VAF41.65-63/2 VAF41.80-100/2 | 电位计 | 应用于球阀的安装套件 ASK77.23 |
GIB..1E | VAF41.100-160/2 VAF41.125-250/2 | 电位计 | 应用于球阀的安装套件 ASK77.21 |
2*GIB..1E | VAF41.150-360/2 | 电位计 | 应用于球阀的安装套件 ASK77.22 |
GCA1..1E | VAF41.65-63/2 VAF41.80-100/2 | 电位计,辅助开关 | 应用于球阀的安装套件 ASK77.21 |
两位信号操作会损坏旋转执行器。
订购
球阀和执行器必须分别定购。
订购时,请注明数量、产品名称和型号代码。
示例:
产品型号 | 库存编号 | 产品内容 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
VAF41.80-110/2 | S55232-V113 | 二通球阀 | 2 | |
SQL331A00T20 | S55164-A160 | 2 |
交付
- 球阀和旋转执行器分别包装和供货。
- 供货时不包括反向法兰或法兰垫圈。
安装附件
- 使用SQL系列,无需单独购买安装附件,安装附件与执行器组合包装并发货。
- 使用GEB,GIB,GCA系列,需单独购买安装附件。
安装附件 | 产品型号 | 库存编号 | 示例 | |
---|---|---|---|---|
阀门 | 执行器 | |||
VAF41...65-63/2 VAF41.80-100/2 | GEB..1E | ASK77.23 | S55845-Z252 | |
VAF41...65-63/2 VAF41.80-100/2 | GCA..1E | ASK77.21 | S55845-Z203 | |
VAF41.100-160/2 VAF41.125-250/2 | GIB..1E | |||
VAF41...150-360/2 | 2*GIB..1E | ASK77.22 | S55845-Z204 |