Données techniques – contact à pression

Pression de service maximale

300 bar

Tension maximale

250 V∼

Courant de commutation maximal

4 A

Commutation

Contact inverseur

Point de commutation

5 bar ⇧ (à la hausse)

Raccordement électrique

Connecteur coudé (DIN EN 175301-803 A)

Indice de protection

IP65 (EN 60529)

Raccord de process

G 1/4ʺ mâle, avec joint

Matériaux

Corps

Joint

 

Acier galvanisé

NBR

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Poids

0,140 kg

Marquage

 

WIKA PSM02
SP: 5.0 bar ⇧
pmax: 300 bar
Umax: 250 V∼
Imax: 4 A

Données techniques - adaptateur

Pression nominale

≥ 300 bar

Raccord côté contact à pression

G 1/4ʺ femelle

Raccord côté tuyauterie

G 1/2ʺ mâle, avec joint captif

Matériaux

Acier zingué, NBR

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Poids

0,056 kg

Certifications et conformités

RoHS

Conforme