Données techniques

Pression de service maximale

360 bar

Condition de fermeture

Débit supérieur à 40 l/min. (0,4 bar environ)

Condition d’ouverture

Pression inférieure à 0,5 bar ±0,2 bar

Inclinaison

Sans importance

Filetage

Écrou tournant M12x1,5 DKOL 6

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Matériaux

Acier inoxydable, élastomère

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Poids

0,11 kg

Référence du fabricant d'origine

 

F0150011

Certifications et conformités

VdS

GLA 170484-01

RoHS

Conforme