Parameterliste

Parameter

Beschreibung

Werkseinstellung

Einstellbereich

Anmerkung

P01

Regelverhalten

PID slow (4)

0 = 2P, 1.0 K

1 = 2P, 0.5 K

2 = PID schnell

4 = PID träge

 

P02

Max. Temperaturbereich

30 °C

P03…30 °C

Sollwert zur Begrenzung von Comfort und Economy

P03

Min. Temperaturbereich

5 °C

5 °C…P02

Sollwert zur Begrenzung von Comfort und Economy

Ende

Parametereinstel-lungen schliessen

 

 

 

Parameter-Einstellung

Die Parametereinstellung bleibt im nichtflüchtigen Speicher und wird bei einer Batterientfernung nicht gelöscht. Die Rücksetzungsfunktion auf der Rückseite des Thermostats lädt die Werkseinstellungen neu.

Parameter setting mode

  1. LEARN auf der Rückseite für 5 s drücken, bis “P01” angezeigt wird.
  2. LEARN erneut drücken, der Parameterwert auf der 2. Zeile blinkt und kann angepasst werden.
  3. Parameter über Einstellknopf anpassen.
  4. LEARN erneut zur Bestätigung drücken.
  5. Einstellknopf im Uhrzeigersinn zum nächsten Parameter drehen und die Schritte 2 bis 4 wiederholen.
  6. Parametereinstellbetrieb durch Drehen des Einstellknopfs im Uhrzeigersinn ans Ende drehen und LEARN einmal drücken.

Hinweis: Der Thermostat beendet den Parametereinstellungsmodus automatisch 1 Minute nach der letzten Handlung.