Allgemeine Einheitsdaten | |
---|---|
Betriebsspannung *) | AC 230 V +10/-15% |
Leistung | <10 VA |
Frequenz | 50...60 Hz |
*EMV-Filter (z.B. KEILS EMI CW4L2-3-R) können zur Reduktion der EMV-Störungen verwendet werden. Siehe Anschlussschaltplan.
Ausgänge | |
---|---|
Schaltleistung der Relais |
|
Spannung Strom | AC 24…250 V 8 (3) A |
Keine interne Sicherung! Ein externer, vorgeschalteter Leitungsschutzschalter mit max. C 10 A ist in allen Fällen erforderlich. |
Schaltausgänge (LX, L1, L2) | ||
---|---|---|
Relaiskontakte | Schaltspannung | Max. AC 250 V, Min. AC 24 V |
Schaltstrom | Max. 8 A res., 3 A ind. | |
Bei AC 250 V | Min. 10 mA | |
Kontakt aktiv bei AC 250 V | Bei 5 A res. | 1 x 105 Zyklen (Referenzwert) |
Isolation | Zwischen Relaiskontakten und Konvektor | AC 5000 V |
Zwischen Relaiskontakten (gleichpolig) | AC 1000 V |
Elektrischer Anschluss | |
---|---|
Anschlussklemmen (über Basisplatte) Für Drähte Für Litzen | Schraubklemmen 2 x 1.5 mm2 1 x 2.5 mm2 (min. 0.5 mm2) |
Umweltbedingungen | |
---|---|
Betrieb Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit | IEC 60 721-3 Klasse 3K3 0…+45 °C <85% r.F. |
Lagerung und Transport Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit Mechanische Bedingungen | IEC 60 721-3 Klasse 2K3 -25…+70 °C <93% r.F. Klasse 2M2 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
EU-Konformität (CE) | A6V101123354 |
Schutzklasse | II gemäss EN 60 730-1 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Farbe | |
Front | Signalweiss RAL 9003 |
Basis | Grau RAL 7035 |
Abmessungen | 83x104x32 mm |