Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | DC 3 V (2 x 1.5 V AA Alkali-Batterien) |
Batterielebensdauer | >1 Jahr (AA Alkali-Batterien) |
Fühlereingänge | |
---|---|
Interner Thermistor | 10 kΩ ± 1% bei 25 °C |
Radiofrequenz | |
---|---|
Frequenzband | ISM 433MHZ |
Maximale Funkleistung | 4.19 dBm |
Betriebsdaten | ||
---|---|---|
PID-Regelung: Minimale Periode Minimale Impulslänge | Träge 4 Min 12 Min | Schnell 2 Min 6 Min |
Sollwert-Einstellbereich | 5…30 °C | |
Werkseinstellung Komfort-Sollwert | 20 °C |
Umweltbedingungen | |
---|---|
Auflösung der Einstellungen und Anzeigen Sollwerte Aktuelle Wertanzeige |
0,5 °C 0,5 °C |
Betrieb Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit | IEC 60721-3-3 Klasse 3K5 0…+40 °C <90% r.F. |
Transport Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit Mechanische Bedingungen | IEC 60721-3-2 Klasse 2K3 -25…+60 °C <95% r.F. Klasse 2M2 |
Aufbewahrung Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit | IEC 60721-3-1 Klasse 1K3 -10…+60 °C <90% r.F. |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
EU-Konformität (CE) | A6V101123354 *) |
RCM-Konformität mit EMV-Standard | A6V101123355 *) |
Schutzklasse | III gemäss EN 60950-1 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Gehäuseschutzart | IP20 |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration (A6V101123358 *)) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download.
Eco-Design und Beschriftungsrichtlinien | |||
---|---|---|---|
| Basierend auf EU-Verordnung 813/2013 (Öko-Design-Richtlinie) und 811/2013 (Kennzeichnungsrichtlinie) betreffend Raumheizgeräten treffen folgende Klassen zu: | ||
Applikation mit 2-Punkt-Betrieb eines Heizgeräts | Klasse I | Wert 1% | |
PWM (TPI) Raumthermostat, für den Einsatz mit 2-Punktausgang-Heizgeräten | Klasse IV | Wert 2% |
Allgemein | |
---|---|
Gewicht (inklusive Verpackung) RDH100RF/SE |
475 g |
Farbe der Gehäusefront | Signalweiss RAL9003 |
Gehäusematerial | ABS (LCD:PC) |