Technische Daten

Nenndurchmesser

4 mm

Strömungsquerschnitt

12,6 mm²

Betriebsdruck

360 bar

Gewinde

Eingangsseite

Ausgangsseite

 

G 1/8ʺ (f), Anschluss G1/8ʺ (m) DKOL 6 (m) fest eingeschraubt (lösbar)

G 1/8ʺ (f), Anschluss G1/8ʺ (m) DKOL 6 (m) fest eingeschraubt (lösbar)

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Materialien

NRV4-360
Anschlüsse

 

Edelstahl, Elastomer
Verzinkter Stahl, Elastomer

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Gewicht (einschließlich zwei Anschlüsse)

0,140 kg

Markierung

 

F0160001
PW max 360 bar
DN4
JJJJ-WW (Jahr-Woche)
VdS CE0786 LPCB

OEM Typ

 

F0160001

Zertifizierungen und Konformitäten

VdS

G318002

LPCB

1239Fa/03

RoHS

Konform

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-13

0786-CPR-30221

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.