Abmessungen und Gewicht

Abmessungen
DXA.S04P1 und DXA.S04P2 (IP20)

DXA.S04P1-B und DXA.S04P2-B (IP54)


117 mm x 102 mm x 48 mm
(4.6” H x 4.0” B x 1.9” T)

157 mm x 119 mm x 53 mm
(6.2” H x 4.7” B x 2.1” T)

Gewicht
DXA.S04P1 und DXA.S04P2 (IP20)

DXA.S04P1-B und DXA.S04P2-B (IP54)


0.1 kg (5 oz.)

0.3 kg (11 oz.)

Spannungsversorgung

Betriebsspannung

AC 24 V (+20%, -15%)

Frequenz

50/60 Hz

Stromverbrauch exklusive angeschlossene Feldgeräte

Max. 7 VA
Einheiten vor dem 09.23.2019 sind bemessen für max. 17 VA.

Absicherung intern

Rücksetzbares PTC

*

Verwenden Sie keinen Spannungsausgang am DXR2.17C… für die Versorgung des APS (DXA.S04P1…).

Schnittstellen

SCOM

Dedizierte, digitale Fühlerkommunikation

Baudrate: 115.2 kBit/s.

Kurzschlussfest Schutz gegen Fehlverdrahtung bei max. AC 24 V

Verdrahtung

Steckbare Schraubklemmen

Kupferdraht oder Kupferstränge mit Endhülsen
1 x 0.6 mm ø bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG) oder
2 x 0.6 mm ø bis 1 mm2 (22 bis 18 AWG)

Kupferstrände ohne Endhülsen
1 x 0.6 mm ø bis 2.5 mm2 (22 bis 14 AWG) oder
2 x 0.6 mm ø bis 1.5 mm2 (22 bis 16 AWG)

Schlitzschrauben

Grösse 1, Anzugsdrehmoment 0.6 Nm (0.44 lbft)

Kabellängen für Signale.

SCOM RS-485 80 m (262 ft)
Abschluss erforderlich >30m (100 ft)
Signalleitungen 80 m (260 ft)

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse

Klassifizierung gemäss EN 60730

Funktion der automatischen Regelgeräte
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

 

Typ 1
2
III.

Design-Typ

Gerät zur Verwendung in Betriebsmitteln der Schutzklasse II geeignet

Gehäuseschutzart nach EN 60529

Luftvolumenstrom-Druckfühler
Mit Boxabdeckung

 

IP20
IP54

Klimatische Umgebungsbedingungen

  • Transport (Transportverpackung) gemäss EN 60721‑3‑2
  • Betrieb nach EN 60721-3-3

 

  • Klasse 2K3
    Temperatur -25...70 °C (-13... 158 °F)
    Luftfeuchtigkeit 5...95%.
  • Klasse 3K5
    Temperatur -5...50 °C (23... 122 °F)
    Luftfeuchtigkeit 5...95%

Mechanische Umgebungsbedingungen

Transport gemäss EN 60721-3-2
Bedienung gemäss EN 60721-3-3

 

Klasse 2M2
Klasse 3M2

Normen, Richtlinien und Zulassungen

Produktnorm

IEC/UL/EN 60730-1
EN 14175 Teil 6
Zertifiziertes VVS-System CET-Lösung für Laboratorien und Reinräume bei Drücken von 100…1000 Pa.

EU-Konformität (CE)

EN 60730-1: 2011

UK-Konformitätserklärung (UKCA)

Siehe UK-Deklaration 1)(A6V13734602)

RCM-Konformität

AS/NZS 61000-6-3 : 2012

UL-Approbation

UL916, http://database.ul.com

cUL

CSA C22.2 No 205

Federal Communications Commission

FCC CFR 47 Part 15 Subpart B, Klasse B

Umweltverträglichkeit

Die Produkt-Umweltdeklaration (Siemens Standard SN36350) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

Qualität

ISO 9001 (Qualität)