Luftvolumenstrom-Fühlerbereich:
DXA.S04P1 and DXA.S04P1-B: 250 Pa (0…1” WC)
DXA.S04P2 and DXA.S04P2-B: 500 Pa (0…2” WC)
Genauigkeit: 1% der Lesung oder 0.25 Pa (0.001” WC), jeweils der grössere Wert
Normaler Arbeitsbereich:
DXA.S04P1 and DXA.S04P1-B: 0...250 Pa (0...1" WC)
DXA.S04P2 and DXA.S04P2-B: 0...500 Pa (0...2" WC)
Überbereichsmeldung: Der APS stellt einen separate Überbereichserkennung bereit, mit der der Controller bei höheren Luftvolumenströmen korrekt arbeiten kann.
DXA.S04P1 und DXA.S04P1-B:
- 250...274 Pa (1...1.1" WC) : Über normalem Arbeitsbereich; weiter durch Gerät unterstützt
- Über 274 Pa (1.1" WC): Wert ausser Bereich
- Über 24000 Pa (96" WC): Kann Geräteschäden verursachen
DXA.S04P2 und DXA.S04P2-B:
- 500...550 Pa (2...2.2" WC): Über normalem Arbeitsbereich; weiter durch Gerät unterstützt
- Über 550 Pa (2.2" WC): Wert ausser Bereich
- Über 24000 Pa (96" WC): Kann Geräteschäden verursachen
Unterbereichsmeldung: Der APS stellt einen separate Unterbereichserkennung bereit, mit der der Controller bei tieferen Luftvolumenströmen korrekt arbeiten kann.