Merkmale - Datenblatt - DXA.S04P1 - DXA.S04P1-B - DXA.S04P2 - DXA.S04P2-B
DXA.S04P1, DXA.S04P1-B, DXA.S04P2, DXA.S04P2-B Airflow Pressure Sensor Datenblatt
- Product Family
- APOGEE-Lab
- Desigo
- Content Language
- Deutsch
- Content Type
- Technische Dokumentation > Datenblatt
- Document No
- A6V101063784_de--_f
- Download ID
- A6V11174697
- Stock No.
- S55376-C139
- S55376-C140
- S55376-C141
- S55376-C142
- Product No.
- DXA.S04P1
- DXA.S04P1-B
- DXA.S04P2
- DXA.S04P2-B
- Access level
- Internet
- File Type
- html
Merkmale- Dreh-Adressschalter
- Antriebsverbindung-Klemmenblock
- SCOM-Kommunikation
- Rotes und grünes LED-Statuslicht
- Auto-Zero-Funktion
- Überbereichserkennung
- Unterbereichserkennung
- DXA.S04P1 und DXA.S04P1-B: Luftvolumenstrom-Messbereich 0…1” WC (250 pa)
- DXA.S04P2 und DXA.S04P2-B: Luftvolumenstrom-Messbereich 0…2” WC (500 pa)