Farbe | Blinkmuster | Beschreibung |
|---|---|---|
|
Grün | 1 s an / 5 s aus | Normalbetrieb ohne Busverkehr |
Flackernd | Normalbetrieb mit Busverkehr | |
Orange 1) / Grün | 1 s orange / 1 s grün | Zwangssteuerungsbetrieb |
Orange 1) | 1 s an / 1 s aus | Busparameter noch nicht konfiguriert |
1 s an / 5 s aus | Backup-Modus (Ersatzbetrieb) | |
Rot | Stetig leuchtend |
|
1 s an / 5 s aus | Interner Fehler | |
0,1 s an / 1 s aus | Ungültige Konfiguration, z.B. Min = Max | |
Blau | Flackert 1 x nach Anzeige der Adresse | Busabschluss aktiv |
|
1) | Die Farbe der orangefarbenen LED kann je nach Blinkwinkel leicht variieren und eher gelb oder leicht grünlich erscheinen. |