Beispiele - Datenblatt - SAX61P03/MO - SAS61.33/MO - SAY61P03/MO - SAV61.00/MO - SAS61.03/MO - SAT61.008/MO - SAX61.03/MO - SAT61.51/MO - SAV61P00/MO
SA../MO Elektromotorische Stellantriebe für Ventile SA.., Modbus RTU Datenblatt
- Content Language
- Deutsch
- Content Type
- Technische Dokumentation > Datenblatt
- Document No
- A6V101037195_de--_f
- Download ID
- A6V11165274
- Stock No.
- S55150-A143
- S55150-A140
- S55158-A121
- S55150-A141
- S55158-A123
- S55158-A122
- S55150-A144
- S55150-A145
- S55158-A124
- Product No.
- SAX61P03/MO
- SAS61.33/MO
- SAY61P03/MO
- SAV61.00/MO
- SAS61.03/MO
- SAT61.008/MO
- SAX61.03/MO
- SAT61.51/MO
- SAV61P00/MO
- Access level
- Internet
- File Type
- html
BeispieleAdresse "124" einstellen
- Adressier-Modus aktivieren: Taster 1...5 s drücken.
- 1er-Stelle eingeben: Taster 4 x drücken.
- 1er-Stelle speichern: Taster gedrückt halten.
- Taster loslassen.
- 10er-Stelle eingeben: Taster 2 x drücken.
- 10er-Stelle speichern: Taster gedrückt halten.
- Taster loslassen.
- 100er-Stelle eingeben: Taster 1 x drücken.
- Adresse speichern: Taster gedrückt halten.
- Taster loslassen.
- Adresse wird gespeichert und 1 x zur Bestätigung wiedergegeben.
Adresse "50" einstellen
- Adressier-Modus aktivieren: Taster 1...5 s drücken.
- 1er-Stelle überspringen: Taster gedrückt halten.
- Taster loslassen.
- 10er-Stelle eingeben: Taster 5 x drücken.
- 10er-Stelle speichern: Taster gedrückt halten.
- Taster loslassen.
- Adresse speichern (100er-Stelle überspringen): Taster gedrückt halten.
- Taster loslassen.
- Adresse wird gespeichert und 1 x zur Bestätigung wiedergegeben.
Adresse "7" einstellen
- Adressier-Modus aktivieren: Taster 1...5 s drücken.
- 1er-Stelle eingeben: Taster 7 x drücken.
- Adresse speichern (10er- und 100er-Stelle überspringen): Taster gedrückt halten.
- Taster loslassen.
- Adresse wird gespeichert und 1 x zur Bestätigung wiedergegeben.