Données techniques

Diamètre

DN 12 mm
Section de passage : 100 mm²

Pression de service à 15°C

300 bar

Pression maximale à 50°C

360 bar

Opercule de sécurité

405 bar

Taux de fuite

10-4 mbar × l / s, hélium

Taille minimale de bouteille certifiée

10 L

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Filetages

Raccordement de la bouteille
Sortie de vanne
Bossage pour manomètre
Bossage pour flexible de pilotage
Bossage pour déclencheur électromagnétique
Bossage pour déclencheur pneumatique ou manuel

 

W28.8 x 1/14", 25E (EN ISO 11363-1)
M24x1,5, joint plat
M12x1 (FiWaRec®)
G1/8ʺ taraudé
M28x1,5
M18x1

Classification

EN 12094-4
ISO 17871

 

Type 2
Type C

Matériaux

Corps
Pistons et vis
Joints
Siège de vanne

 

Laiton
Acier inoxydable
EPDM
PA

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Poids

1,5 kg

Référence du fabricant d'origine

 

F2303000

Certifications et conformités

VdS

G320005

LPCB

126z/14

RoHS

Conforme

2010/35/UE (DESPT)

Conforme – Marquage π

 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 / EN 12094-6

0786-CPR-30230

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download.