Pour plus de détails, se reporter à la notice de montage de la vanne, référencée à la section Documentation produit.

AVERTISSEMENT
Modification interdite

Toute modification du produit est interdite.

  • Vanne sans maintenance, à montage unique.
  • Respecter les couples de serrage indiqués.
  • Ne jamais manipuler les bouchons borgnes marqués d’un point rouge.
  • Ne jamais reconditionner la vanne. Mettre au rebut toute vanne qui a été démontée d’une bouteille.
  • Ne jamais utiliser une vanne non étanche ou présentant un défaut : opercule de sécurité défectueux, filetages endommagés.

Couples de serrage

Rep.

Raccord

Couple de serrage

EL

Déclencheur électromagnétique

20 Nm

PM

Déclencheur pneumatique ou manuel

8 Nm

4

Montage sur la bouteille

190 Nm ±5 Nm

5

Bouchon de sécurité de la sortie de vanne

12 Nm

7

Raccordement du flexible de pilotage

6 Nm

8

Manomètre

Serrage à la main