Données techniques | |
---|---|
Diamètre | DN 12 mm |
Pression de service à 20 °C | 57,3 bar |
Pression de service à 50 °C | 140 bar |
Pression maximale | 240 bar |
Opercule de sécurité | 190 bar |
Taux de fuite | 10-4 mbar × l / s, hélium |
Taille minimale de bouteille certifiée | 13,4 L / 10 kg CO2 |
Agent gazeux | CO2 |
Filetages Raccordement de la bouteille |
W28.8 x 1/14", 25E (EN ISO 11363-1) |
Classification EN 12094-4 |
Type 2 |
Matériaux Corps |
Laiton |
Température d'utilisation | -20 °C à +50 °C, sans condensation |
Température de transport et de stockage | -40 °C à +65 °C, sans condensation |
Poids | 1,5 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
| F2301001 |
Certifications et conformités | |
---|---|
VdS | G320005 |
LPCB | 126z/12 |
RoHS | Conforme |
2010/35/UE (DESPT) | Conforme – Marquage π |
| ||
305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 / EN 12094-6 | 0786-CPR-30230 |
La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download. |