Pour plus de détails, se reporter à la notice de montage de la vanne, référencée à la section Documentation produit.

AVERTISSEMENT
Modification interdite

Toute modification du produit est interdite.

  • Vanne sans maintenance, à montage unique.
  • Respecter les couples de serrage indiqués.
  • Ne jamais manipuler les bouchons borgnes marqués d’un point rouge.
  • Ne jamais reconditionner la vanne. Mettre au rebut toute vanne qui a été démontée d’une bouteille.
  • Ne jamais utiliser une vanne non étanche ou présentant un défaut : opercule de sécurité défectueux, filetages endommagés.
DANGER
Bouchon monté sur le bossage pour manomètre non utilisé

Ne jamais tenter de dévisser le bouchon monté sur le bossage pour manomètre.

 

Couples de serrage

Rep.

Raccord

Couple de serrage

EL

Déclencheur électromagnétique

20 Nm

PM

Déclencheur pneumatique ou manuel

8 Nm

4

Montage sur la bouteille

190 Nm ±5 Nm

5

Tube plongeur

20 Nm +5/- 0 Nm

6

Bouchon de sécurité de la sortie de vanne

12 Nm

8

Flexible de pilotage

6 Nm