Données techniques

Diamètre

DN 12 mm
Section de passage : 100 mm²

Pression de service à 20°C

57,3 bar

Pression de service à 50°C

140 bar

Pression maximale

240 bar

Opercule de sécurité

250 bar

Taux de fuite

10-4 mbar × l / s, hélium

Taille minimale de bouteille certifiée

13,4 L / 10 kg CO2

Agent gazeux

CO2

Filetages

Raccordement de la bouteille
Sortie de vanne
Raccordement du tube plongeur
Bossage pour flexible de pilotage
Bossage pour déclencheur électromagnétique
Bossage pour déclencheur pneumatique ou manuel

 

W28.8 x 1/14", 25E (EN ISO 11363-1)
M24x1,5, joint plat
M16x1
G1/8ʺ taraudé
M28x1,5
M18x1

Classification

EN 12094-4
ISO 17871

 

Type 2
Type C

Matériaux

Corps
Pistons et vis
Joints
Siège de vanne

 

Laiton
Acier inoxydable
EPDM
PA

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Poids

1,5 kg

Référence du fabricant d'origine

 

F2301000

Certifications et conformités

VdS

G320005

LPCB

126z/11

RoHS

Conforme

2010/35/UE (DESPT)

Conforme – Marquage π

 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 / EN 12094-6

0786-CPR-30230

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download.