AVERTISSEMENT
Modification interdite

Toute modification du produit est interdite.

Avant le montage :

  • Vérifier que les filetages sont propres et en bon état.
  • Ne pas utiliser un régulateur de pression présentant un défaut.
AVERTISSEMENT
Contrôle avant montage

Le régulateur de pression est constitué de deux éléments vissés en usine. Avant le montage, vérifier que ces éléments sont parfaitement solidaires. S’ils sont desserrés, ne pas utiliser le régulateur de pression.

AVERTISSEMENT
Risque lié à la pression

Avant de monter ou de démonter un régulateur de pression, vérifier l’absence de pression dans le flexible de décharge et le collecteur.

 

Pour monter le régulateur de pression :

  • Vérifier que le joint est présent est en bon état.
  • Placer le régulateur de pression sur le collecteur de sorte que la flèche indiquant le sens de circulation du gaz pointe vers le collecteur.
  • Visser le régulateur de pression sur le collecteur ou la tuyauterie de décharge et serrer à l’aide d’une clé plate de 60 mm.
    Couple de serrage : 55 Nm ±5 Nm
  • Visser le clapet anti-retour CAR12-360 sur le régulateur de pression et serrer à l’aide d’une clé plate de 38 mm.
    Couple de serrage : 55 Nm ±5 Nm
  • Ne pas serrer le régulateur de pression avec un couple > 60 Nm.