Données techniques

Diamètre de passage

14,5 mm

Section de passage

165,1 mm2

Pression de service à 15°C

300 bar

Pression maximale en entrée à 50°C

360 bar

Pression dynamique en sortie

< 60 bar

Pression statique en sortie

60 bar (+2/-6 bar)

Filetage (entrée)

G 3/4” femelle

Filetage (sortie)

G 3/4" mâle, joint

Agent gazeux

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Matériaux

Laiton, acier inoxydable, élastomère

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-20 °C à +65 °C, sans condensation

Poids

1,77 kg

AVIS
Débit du régulateur

Le débit du régulateur dépend de nombreux paramètres. Pour effectuer le dimensionnement de l’installation, veiller à toujours utiliser la version adéquate du logiciel de calcul VdS.

Marquage

 

F2120010
PW max 360 bar
AAAA-SS (année-semaine)
VdS LPCB C-UL-US Recognized Component Mark
G3/4-G3/4

Référence du fabricant d'origine

 

F2120010

Certifications et conformités

UL/ULC

EX28412

VdS

G317012

LPCB

1239a/08

RoHS

Conforme