Données techniques

Tension de déclenchement nominale

24 V cc non polarisée

Tension de déclenchement minimale / maximale

18,0 V cc / 27,6 V cc

Intensité nominale de déclenchement

0,42 A (à 24 V cc, 20 °C)

Intensité maximale de surveillance

5 mA

Temps minimal d’activation

10 s

Facteur de marche

100 %

Connecteur

DIN EN 175301-803 C (8 mm), fileté

Câble de raccordement

Connecteur taraudé DIN EN 175301-803 C (8 mm), avec LED intégrée
Extrémités dénudées
5 m
3 x 0,75 mm2 (2P+E)
PUR, noir

Capteurs de position « En service (A) / Hors service (B) »

Contacts fermés

U : 4,5 à 24 V AC/DC

I : 5 à 100 mA

Contact du détecteur de présence (M)

Contact de commutation

U : 4,5 à 48 V AC/DC

I : 5 mA à 1 A

Connecteur

M12 8 pôles codé A, fileté

Câble de raccordement

Connecteur taraudé M12, 8 pôles, codé A
Câble nu

5 m
8 x 0.25 mm2, Fils selon le code de couleurs DIN 47100
PUR, noir

Pression de service maximale

360 bar

Indice de protection

IP65 (lorsque le câble est assemblé)

Filetage

M28x1,5 - vanne F230 (bossage EL)

Matériaux

Déclencheur
Corps du déclencheur
Joints
Câble de raccordement
Capuchon de protection

 

Acier, cuivre
Laiton
EPDM
PUR, cuivre
Élastomère de silicone

Température d'utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +70 °C, sans condensation

Poids (sans câble de raccordement)

1,2 kg

Référence du fabricant d'origine

 

F1120037

Certifications et conformités

VdS

G320005

LPCB

126z/17

RoHS

Conforme

 

305/2011/UE (RPC) EN 12094-4 / EN 12094-6

0786-CPR-30230

La Déclaration de Performance (DoP) et/ou la Déclaration de Conformité (DoC) sont disponibles via le Customer Support Center, au +49 89 9221-8000, ou sur le site https://siemens.com/bt/download.