Rep. | Description | Rep. | Description |
---|---|---|---|
1 | Raccord té tournant équipé de deux sorties L6 (M12x1,5, EO 24°) | 3 | Raccord M18x1 pour montage sur bossage de commande PM de la vanne F230 |
2 | Déclencheur pneumatique F1120046 | 4 | Raccord L6 (M12x1,5 EO24°) |
Rep. | Description | Rep. | Description |
---|---|---|---|
1 | Raccord té tournant équipé de deux sorties L6 (M12x1,5, EO 24°) | 3 | Raccord M18x1 pour montage sur bossage de commande PM de la vanne F230 |
2 | Déclencheur pneumatique F1120046 | 4 | Raccord L6 (M12x1,5 EO24°) |