Datenaustauschdienste
ID | BIBB | Beschreibung |
---|---|---|
K1.2 | DS-RP-B | Data Sharing Read Property-B |
K1.4 | DS-RPM-B | Data Sharing Read Property Multiple-B |
Geräte- und Netzwerkmanagementdienste
ID | BIBB | Beschreibung |
---|---|---|
K5.2 | DM-DDB-B | Device Management-Dynamic Device Binding-B |
K5.4 | DM-DOB-B | Device Management-Dynamic Object Binding-B |
Unterstützte Standardobjekttypen
Objekttyp | Unterstützt | Unterstützte Eigenschaften |
---|---|---|
Analogeingang | ✓ | Beschreibung Zuverlässigkeit |
Gerät | ✓ | Beschreibung Max. Master Max. Info-Frames |
Beschreibung der unterstützten Objekttypen
Messwerte:
Der IAQ Multi-Sensor unterstützt 9 Analogeingangsobjekte (AI [0] bis AI [8]), über die die verschiedenen Messwerte für die Umweltqualitätsparameter von einem BACnet-Client ausgelesen werden können. Die betreffenden AI-Objekte sind nachstehend definiert.
Objekttyp/ | Name | Beschreibung | Wertebereich des Parameters | BACnet-Einheit |
---|---|---|---|---|
Analog Input/0 | Temperature | Indoor air temperature | 0...90 | Degrees-Celsius |
Analog Input/1 | Relative humidity | Indoor relative humidity | 0...100 | %-relative-humidity |
Analog Input/2 | Carbon dioxide | Indoor carbon dioxide level | 400...5000 | parts-per-million |
Analog Input/3 | TVOC | Indoor total volatile organic compounds | 20...60000 | parts-per-billion |
Analog Input/4 | PM2.5 | Indoor particulate matter PM2.5 | 0...1000 | micrograms-per-meter-cubed |
Analog Input/5 | Light | Indoor light level | 0...64000 | lux |
Analog Input/6 | Noise | Indoor sound pressure level - decibels A-weighted | 48...90 | decibels-A-weighted |
Analog Input/7 | Air quality score | Proprietary air quality score | 0...100 | n/a |
Analog Input/8 | Temperature Fahrenheit | Indoor air temperature (Fahrenheit) | 32...194 | Degrees-Fahrenheit |
DLL-Optionen (Datensicherungsschicht):
- BACnet IP (Anhang J)
- MS/TP Master (Clause 9), Baudrate(n): 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200
Unterstützte Zeichensätze:
- Die Unterstützung mehrerer Zeichensätze bedeutet nicht, dass diese gleichzeitig verwendet werden können.
- ANSI X3.4