Stromversorgung | |
---|---|
Betriebsspannung
|
|
Pufferbatterie Kapazität und Spannung Laufzeit | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 2.000 mAh @ 3,7 V 4 Stunden zur Stromversorgung des Sensormoduls |
Stromverbrauch Bedienung Gesamt |
1,76 W (max. 2,6 W, 6,5 W mit Akkuladung) Weniger als 1,3 kWh pro Monat (30 Tage Betrieb) |
Kommunikationsprotokoll (kein Datenpuffer und COV) | |
---|---|
BACnet IP | 10/100 Vollduplex mit Unterputzmodul, 10 s Übertragungsrate |
BACnet MSTP | MS/TP und Ethernet IP mit Unterputzmodul, 10 s Übertragungsrate |
LoRaWAN |
LoRaWAN 1.0.2, Klasse C, 1 Min. Übertragungsrate |
Funktionsdaten der Sensoren | |
---|---|
Feuchtigkeitssensor | |
Typ | CMOS-Sensor (Complementary Metal Oxide Semiconductor) |
Messbereich | 0…100 % r.F. |
Messgenauigkeit | ±3 % r.F. im Komfortbereich (30...70 %) ±5 % voller Bereich |
Auflösung | 0,01 % r.F. |
Temperatursensor | |
Typ | CMOS-Sensor (Complementary Metal Oxide Semiconductor) |
Messbereich | 0...90 °C (32...194 °F) |
Messgenauigkeit | ±1 °C |
Auflösung | 0,015 °C |
CO2-Sensor | |
Typ | Nichtdispersiver Infrarotsensor mit automatischer Basislinien-Kalibrierung (ABC). |
Messbereich | 400...5000 ppm |
Messgenauigkeit | ±75 ppm oder ±10 % des Messwerts (gültig ist der jeweils höhere Wert) |
Auflösung | 1 ppm |
TVOC-Sensor | |
Typ | Multi-Pixel-Metalloxid-Halbleitersensor |
Messbereich | 20...36000 ppb |
Messgenauigkeit | ±15 % des Messwerts |
Auflösung | 1 ppb |
PM2.5- und PM10-Sensor | |
Typ | Optischer Laser, Streulichtsensor |
Messbereich | 0...1000 µg/m3 |
Messgenauigkeit | ±15 µg/m3 (0...100 µg/m3), ±15 % des Messwerts (100...1000 µg/m3) |
Auflösung | 1 µg/m3 |
Umgebungslichtsensor | |
Typ | Photodiode, integrierter Umgebungslicht- und Infrarotlicht-Digitalwandler |
Messbereich | 0,96...64000 lux |
Messgenauigkeit | ±10 % |
Auflösung | 0,1 lux |
Umgebungsgeräuschsensor | |
Typ | Analoges MEMS-Mikrofon |
Messbereich | 48...90 dBA |
Messgenauigkeit | ±3 dBA Leq |
Auflösung | 0,1 dBA |
Empfindlichkeit | -26 dBFS |
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | Standardmässig 61 dBA (20 Hz...20 kHz) |
Abtastrate | 46,875 KHz |
Aufnahmen | 1 x 44 ms (maximal 44 ms an Daten werden erfasst) |
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Schutzart des Gehäuses | IP30 gemäss EN60529 |
Umgebungsbedingungen Lagerung Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Mechanische Bedingungen Transport Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Mechanische Bedingungen Betrieb Klimatische Bedingungen Temperatur (Gehäuse mit Elektronik) Luftfeuchtigkeit Mechanische Bedingungen |
-20...+60 °C 0…95 % r. F. (Ohne Betauung) Klasse 1M2
-20...+60 °C <95 % r.F. Klasse 2M2
-5...+40 °C 0…95 % r. F. (Ohne Betauung) Klasse 3M2 |
Richtlinien und Genehmigungen | |
---|---|
Sensor-Zertifizierung | RESET Air Accredited Indoor Monitor & Data Provider: https://www.reset.build/directory/monitors/RM-034 |
EU-Konformität (CE)
|
|
RCM conformity
|
|
UKCA conformity
|
|
RoHS | Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten |
Umweltverträglichkeit | Die Umweltdeklaration für das Produkt (A5W00274475A *) enthält Angaben zur umweltgerechten Produktgestaltung und -bewertung (RoHS-Konformität, Materialzusammensetzung, Verpackung, Umweltverträglichkeit, Entsorgung). |
Allgemein | |
---|---|
Farben |
|
Verpackung | Wellpappe |
Gewicht inklusive Verpackung
|
|
*) Die Dokumente können heruntergeladen werden von http://siemens.com/bt/download.