Produkt | Packstück | Name |
---|---|---|
QNA2700D.BA2 |
| |
QNA2700D.BA1 |
| |
QNA2820D.xx |
|
Region des unterstützten Kabelkanals | Beschreibung |
---|---|
Deutschland * | VDE-Leerrohrbox, Abstand zwischen den Schraubenlöchern beträgt 60 mm |
Italien | Der Abstand zwischen den Schraubenlöchern beträgt 83,5 mm |
GB * | Der Abstand zwischen den Schraubenlöchern beträgt 60 mm |
Nordamerika | Der Abstand zwischen den Schraubenlöchern beträgt 83,5 oder 122 mm |
Hinweis: * Die Kabelkanaldose ist nur für die Aufputzmontage von LoRaWAN-Versionen geeignet.