Version | Produktnummer | SSN-Nr. | Stromversorgungsoptionen |
---|---|---|---|
BACnet IP | QNA2700D.BA1 | S55720-S572 | PoE IEEE802.3af (37…57 V) |
BACnet MSTP | QNA2700D.BA2 | S55720-S573 | AC/DC 12...24 V oder USB Typ C (5 V, 2 A) |
LoRaWAN EU | QNA2820D.EU | S55720-S574 | USB Typ C (5 V, 2 A) oder AC/DC 12...24 V |
LoRaWAN US | QNA2820D.US | S55720-S575 | |
LoRaWAN Australien | QNA2820D.AU | S55720-S576 |
Das Sensormodul verfügt über einen integrierten Akku und sichert den Akku für eine kurzzeitige Unterbrechung der Stromversorgung (max. 4 Std.).
Lieferung
Geben Sie bei der Bestellung sowohl die Produktnummer / Bestellnummer als auch den Namen an, z.B.: QNA2700D.BA1 / S55720-S572 IAQ Multi-Sensor.
Ersatzteile müssen separat bestellt werden.