Der Multi-Sensor ist für eine Aufputz- oder Unterputzmontage vorbereitet. Sie eignen sich zur Verwendung mit den meisten handelsüblichen Unterputzdosen.
Das Gerät besteht aus 3 Teilen:
- Sensormodul: Messung
- Aufputzmodul: Datenkonvertierung/Kommunikation
- Unterputzmodul: Verdrahtung, Montage
Nummer | Beschreibung | Nummer | Beschreibung | Nummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
① | Umgebungslichtsensor | ② | Luftqualitätsindexklasse | ③ | Umgebungsgeräuschsensor |
④ | Luftqualitätswert | ⑤ | Temperatur | ⑥ | Relative Feuchtigkeit |
⑦ | CO2 | ⑧ | Gesamt-VOC (TVOC) | ⑨ | Feinstaub (PM2.5) |
Luftqualitätsindex
Der IAQ Multi-Sensor ermittelt in Verbindung mit proprietären Algorithmen einen Echtzeitwert, der Sie unmittelbar über die Luftqualität informiert.
80...100 | 60...80 | 0...60 |
: Gut | : Durchschnittlich | : Ungenügend |
Temperatur (°C/ °F)
Die Temperatur beeinflusst nicht nur direkt unser Wohlbefinden, sondern hat auch gesundheitliche Auswirkungen. Ist uns zu heiss oder zu kalt, beeinträchtigt dies unsere Konzentration und Produktivität.
Hinweis
LoRaWAN: Die Temperatur wird nur in °C angezeigt und übertragen
18...25/64...77 | 17...18/63...64 | 11...17/52...63 | 9...11/48...52 | <9/<48 |
: Gesund | : Durchschnittlich | : Mässig | : Ungesund | : Ungenügend |
Relative Luftfeuchtigkeit (%)
Trockene Luft kann die Haut austrocknen und reizen, während hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit hohen Temperaturen die Bildung von Bakterien und Schimmel begünstigt.
40...50 | 35...40 | 20...35 | 15...20 | <15 |
: Gesund | : Durchschnittlich | : Mässig | : Ungesund | : Ungenügend |
TVOC (ppb)
Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) sind in allen gängigen Baumaterialien und Reinigungsmitteln enthalten und können Haut- und Atemwegsreizungen verursachen. Zum Schutz unserer Gesundheit sollte die Umgebung frei von Giftstoffen sein.
0...333 | 333...1000 | 1000...3333 | 3333...8333 | >8333 |
: Gesund | : Durchschnittlich | : Mässig | : Ungesund | : Ungenügend |
CO2 (ppm)
Je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten, desto höher ist der CO2-Gehalt, was die Wahrscheinlichkeit von Müdigkeit und Abgeschlagenheit erhöht und die Produktivität, Konzentration sowie Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt.
400...600 | 600...1000 | 1000...1500 | 1500...2500 | >2500 |
: Gesund | : Durchschnittlich | : Mässig | : Ungesund | : Ungenügend |
PM2,5 (µg/m3)
Staub, Pilze, Pollen und Rauch sind typische Beispiele für Feinstaub. Diese winzigen Partikel können tief in die Lunge eindringen und Gesundheitsprobleme wie Asthma und Allergien auslösen.
0...15 | 15...35 | 35...55 | 56...75 | >75 |
: Gesund | : Durchschnittlich | : Mässig | : Ungesund | : Ungenügend |