System requirements
PC Hardware ABT Site Einzelinstallation ohne weitere Desigo tools | |
---|---|
CPU | Kompatibel mit Intel- und AMD-Technologie > 2.0 GHz (3.0 GHz empfohlen) |
Speicher | 16 GB RAM (32 GB RAM empfohlen) |
Festplatte | > 100 GB SSD oder High-Performance HDD. Je nach Anzahl und Grösse der Projekte muss zusätzlich Speicher verfügbar sein. Die Grösse eines ABT Projekts kann ungefähr zwischen 250 MB und 30 GB betragen. |
Sonstiges | Monitor: 1366x768 (1680x1050 empfohlen). USB-Schnittstelle (nur Desigo Raumautomation) für SSA-DNT als Alternative zur Ethernet-Verbindung |
Kompatibilität
Windows 10 | Windows 11 Professional / Enterprise | *Windows Server 2016 Standard | *Windows Server 2019 Standard | Microsoft Office 365 |
---|---|---|---|---|
64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit |
* eingeschränkt auf 1 ABT Site Programminstanz