Systemvoraussetzungen

PC Hardware ABT Site Einzelinstallation ohne weitere Desigo-Tools

CPU

Kompatibel mit Intel- und AMD-Technologie > 2.0 GHz (3.0 GHz empfohlen)

Speicher

16 GB RAM (32 GB RAM empfohlen)

Festplatte

> 100 GB SSD oder High-Performance HDD.

Je nach Anzahl und Grösse der Projekte ist zusätzlicher Speicher erforderlich. Ein ABT Projekt kann ungefähr zwischen 250 MB und 30 GB betragen.

Sonstiges

Monitor: 1366x768 (1680x1050 empfohlen).

USB-Schnittstelle (nur Desigo Raumautomation) für SSA-DNT als Alternative zur Ethernet-Verbindung

Kompatibilität

Windows 10
Professional, Enterprise

*Windows Server 2012 R2 StdE

*Windows Server 2016 Standard

MS Office 2019

Microsoft Office 365

64-Bit

64-Bit

64-Bit

64-Bit

64-Bit

* eingeschränkt auf 1 ABT Site Programminstanz