GDB14..1E, GDB34..1E: Open / close, 3-position control
AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | AC 100...240 V ~ |
|---|---|
|
|
GDB16..1E, GDB36..1E: Modulating control
AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | AC 100...240 V ~ | |
|---|---|---|
Y = DC 0/2...48 V ⎓ | Y = DC 0...35 V ⎓ | |
|
| ||
AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | AC 100...240 V ~ |
|---|---|
|
|
AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | AC 100...240 V ~ | |
|---|---|---|
Y = DC 0/2...48 V ⎓ | Y = DC 0...35 V ⎓ | |
|
| ||