Relaisausgänge T9…T11 | ||
---|---|---|
Q1, Q2 (T9, T10) und Q3…Q8 (T10, T11) | ||
Relais: Typ, Kontakt |
| |
Schaltspannungsbereich |
| |
Schaltstrombereich | ||
Kontakt (normal offen) | AC 0.01…4 A | DC 0.01…4 A |
Kontakt (normal geschlossen) | AC 0.01…2 A | DC 0.01…2 A |
Kontakt-Nennbelastung | ||
Kontakt (normal offen) | AC 4 A @ 250 V | DC 3 A @ 30 V |
Kontakt (normal geschlossen) | AC 2 A @ 250 V | DC 1 A @ 30 V |
Maximale Einschaltstromspitze | ||
Kontakt (normal offen) | 10 A (für ≤ 1 sec) | |
Kontakt (normal geschlossen) | 3 A (für ≤ 1 sec) | |
Minimale Last für |
| |
Kontaktlebensdauer (Schaltungen) | ||
Kontakt (normal offen) |
| |
Kontakt (normal geschlossen) | Q1, Q2:
| |
Spannungsfestigkeit: Isolation zu Kleinspannung |
2900 V | |
Externe Sicherung in Zuleitung | Max. 6.3 A Schmelzsicherung oder |
Triacausgänge T12 | |
---|---|
DO1, DO2 | |
Schaltspannung | AC 19…250 V |
Schaltstrom (resistiv) | Max. 500 mA / Min. 30 mA |
Maximaler Einschaltstrom | 1.5 A (für ≤ 1 sec) |
Cos Phi | 1…0.8 |
Spannungsfestigkeit: Isolation zu Kleinspannung |
2900 V |
Externe Sicherung in Zuleitung | Max. 2.0 A Schmelzsicherung oder |
- SELV / PELV und Netzspannung auf gleichem Klemmenblock nicht mischen.
- Für induktive Lasten externen Schutz verwenden.
- Die Ausgänge sind intern nicht abgesichert. Eine externe Absicherung ist zwingend vorzusehen.
Schrittmotoransteuerung | ||
---|---|---|
| SMc (T16) | SMv (T7) |
Prinzip | Stromgesteuert PWM | Spannungsgesteuert |
Uni/bipolar | Bipolar | Uni- oder Bipolarbetrieb ist per Software konfigurierbar |
Modi | Halb- bzw. Vollschrittmodus per Software konfigurierbar | |
LED-Anzeigen | Zwei grüne LEDs zeigen Bewegung und | |
Schaltleistung | Max. 7.2 W | Max. 9 W |
Gesamtschaltleistung | Max. 12 W | |
Ausgangsspannung | Max. DC 24 V | Max. DC 12 V |
Ausgangsstrom | Max. 600 mA | Max. 375 mA |
Spitzenstrom | Max. 800 mA | Max. 550 mA |
Überstromdetektion | n/A | > 0.8…2 A |
Geschwindigkeit | 0…500 Schritte/Halbschritte pro Sekunde | |
Thermowarnung | 150 °C…180 °C | 120 °C…170 °C |
Kapazitive Last | Max. 2 nF | |
Leitungslänge | Max. 10 m | |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung: UPS |
| |
Schutz |
|
|
Hinweis | Die Ausgänge sind nicht gegen 24 V Falschverdrahtung geschützt |